Meny Sök

Retractable Crank Handles

I lager

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Handtagshöjd Totallängd Kroppens diameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
120 I lager
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
Fällbart vevhandtag 162.0 mm Svart

10190616


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    39.0 mm
  • Stommens höjd
    49.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Totallängd
    162.0 mm
  • Handtagsmaterial
    PA
Fällbart vevhandtag 86.0 mm Svart

10190647


Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    26.4 mm
  • Stommens höjd
    31.5 mm
  • Handtagshöjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    86.0 mm
  • Handtagsmaterial
    PA