Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2462 kr - 22,4958 kr | 91 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
4
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
| 7,2054 kr - 11,2084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,776 kr - 8,9849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,776 kr - 8,9849 kr | 240 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 18,1559 kr - 20,1732 kr | 270 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 9,5955 kr - 10,6616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,2976 kr - 2,0185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6259 kr - 2,5293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 16,3365 kr - 18,1517 kr | 150 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,6972 kr - 4,1957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,8799 kr - 12,0888 kr | 240 I lager |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 6,1107 kr - 9,5056 kr | 50 I lager |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 8,5992 kr - 9,5547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 7,5842 kr - 8,427 kr | 675 I lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 30,9635 kr - 34,4038 kr | 465 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,982 kr - 3,0831 kr | 1000 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 6,4466 kr - 10,028 kr | 16 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 12,1673 kr - 13,5192 kr | 90 I lager |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 15,1324 kr - 16,8138 kr | 30 I lager |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,2818 kr - 8,2162 kr | 230 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta