Meny Sök

Ribbade rörpluggar med bred fläns PCR

I lager

Breda fläns ribbade rörändskåpor skyddar effektivt den inre väggen av rör och rörändar mot föroreningar såsom smuts, damm och korrosion. Har en tryckmontering design, pluggen har breda ribbor för att passa tätt genom att applicera ett mjukt tryck mot innerväggen och låta den anpassa sig till ett bredare spektrum av väggtjocklekar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILUHPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Minsta håldiameter Maximal håldiameter D H d2 Köp
4,7586 kr - 7,4023 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
14,6575 kr - 16,2861 kr Fråga angående leveranstidhär
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
28,8605 kr - 32,0672 kr Fråga angående leveranstidhär
6,9661 kr - 7,7401 kr 2790 I lager
2,6832 kr - 4,1739 kr Fråga angående leveranstidhär
22,6577 kr - 25,1752 kr Fråga angående leveranstidhär
2,55 kr - 3,9667 kr Fråga angående leveranstidhär
1,3923 kr - 2,1659 kr 2000 I lager
1,2908 kr - 2,008 kr Fråga angående leveranstidhär
10,677 kr - 11,8634 kr Fråga angående leveranstidhär
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
1,6175 kr - 2,5162 kr 1900 I lager
10,197 kr - 11,33 kr Fråga angående leveranstidhär
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
6,8234 kr - 7,5815 kr 2160 I lager
16,0319 kr - 17,8133 kr 800 I lager
19,8687 kr - 22,0763 kr 645 I lager
3,6062 kr - 5,6097 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
6,8181 kr - 7,5757 kr 2850 I lager
8,4388 kr - 9,3765 kr 1470 I lager
Ribbad rörplugg 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Svart

20749811

Prisintervall
7,4023 kr - 4,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Minsta håldiameter
    48.5 mm
Ribbad rörplugg 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Svart

20749880

Prisintervall
16,2861 kr - 14,6575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Minsta håldiameter
    156.0 mm
Ribbad rörplugg 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Svart

20749927

Prisintervall
32,0672 kr - 28,8605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Svart

20749842

Prisintervall
7,7401 kr - 6,9661 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Svart

20749798

Prisintervall
4,1739 kr - 2,6832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Svart

20749910

Prisintervall
25,1752 kr - 22,6577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Svart

20749781

Prisintervall
3,9667 kr - 2,55 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Svart

20749767

Prisintervall
2,1659 kr - 1,3923 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Svart

20749750

Prisintervall
2,008 kr - 1,2908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Svart

20749873

Prisintervall
11,8634 kr - 10,677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Minsta håldiameter
    140.0 mm
Ribbad rörplugg 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Svart

20749774

Prisintervall
2,5162 kr - 1,6175 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Svart

20749866

Prisintervall
11,33 kr - 10,197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Minsta håldiameter
    125.0 mm
Ribbad rörplugg 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Svart

20749835

Prisintervall
7,5815 kr - 6,8234 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Svart

20749897

Prisintervall
17,8133 kr - 16,0319 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Svart

20749903

Prisintervall
22,0763 kr - 19,8687 kr

Lagernivåer
645 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Svart

20749804

Prisintervall
5,6097 kr - 3,6062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Minsta håldiameter
    38.5 mm
Ribbad rörplugg 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Svart

20749828

Prisintervall
7,5757 kr - 6,8181 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Svart

20749859

Prisintervall
9,3765 kr - 8,4388 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000