Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
251,3499 kr - 420,7866 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
91.0 mm
415,9361 kr - 696,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
119.0 mm
214,5912 kr - 359,2487 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
77.5 mm
260,2912 kr - 435,7553 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
119.0 mm
153,9891 kr - 257,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
64.0 mm
239,097 kr - 400,274 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Svart
VMQ
91.0 mm
91,0688 kr - 91,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
161,9369 kr - 271,0997 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Svart
VMQ
64.0 mm
437,1302 kr - 731,8029 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
FKM
119.0 mm
169,2224 kr - 283,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
EPDM
77.5 mm
253,9992 kr - 425,2218 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
91.0 mm
235,7854 kr - 394,73 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Utan kant
Blå
FKM
91.0 mm
184,7869 kr - 309,353 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
164,5862 kr - 275,5349 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
64.0 mm
280,8231 kr - 470,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
119.0 mm
160,9434 kr - 269,4365 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
EPDM
77.5 mm
166,5731 kr - 278,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Svart
VMQ
77.5 mm
144,7166 kr - 242,2711 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
116,568 kr - 116,568 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
225,8506 kr - 378,0981 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
FKM
77.5 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569054

Prisintervall
420,7866 kr - 251,3499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569184

Prisintervall
696,3215 kr - 415,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568873

Prisintervall
359,2487 kr - 214,5912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569160

Prisintervall
435,7553 kr - 260,2912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm VMQ Svart

10568743

Prisintervall
257,7942 kr - 153,9891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm VMQ Svart

10569047

Prisintervall
400,274 kr - 239,097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568415

Prisintervall
91,0688 kr - 91,0688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm VMQ Svart

10568750

Prisintervall
271,0997 kr - 161,9369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569191

Prisintervall
731,8029 kr - 437,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568866

Prisintervall
283,2964 kr - 169,2224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569016

Prisintervall
425,2218 kr - 253,9992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569023

Prisintervall
394,73 kr - 235,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568521

Prisintervall
309,353 kr - 184,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blå

10568712

Prisintervall
275,5349 kr - 164,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569214

Prisintervall
470,1279 kr - 280,8231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568859

Prisintervall
269,4365 kr - 160,9434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568903

Prisintervall
278,8612 kr - 166,5731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568408

Prisintervall
242,2711 kr - 144,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568569

Prisintervall
116,568 kr - 116,568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568880

Prisintervall
378,0981 kr - 225,8506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM