Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
140,5015 kr - 235,2146 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
113,1728 kr - 113,1728 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
252,7098 kr - 423,0634 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
119.0 mm
88,4163 kr - 88,4163 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
161,7214 kr - 270,739 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Svart
VMQ
77.5 mm
86,4872 kr - 86,4872 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
167,1872 kr - 279,8893 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
403,8214 kr - 676,0402 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
FKM
119.0 mm
240,4923 kr - 402,6099 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
FKM
91.0 mm
272,6437 kr - 456,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
119.0 mm
164,2935 kr - 275,045 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
EPDM
77.5 mm
264,9274 kr - 443,5168 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
119.0 mm
92,5959 kr - 92,5959 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
50.5 mm
118,6386 kr - 118,6386 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
50.5 mm
424,3983 kr - 710,4882 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Blå
FKM
119.0 mm
246,6011 kr - 412,8367 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
91.0 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568408

Prisintervall
235,2146 kr - 140,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568569

Prisintervall
113,1728 kr - 113,1728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569160

Prisintervall
423,0634 kr - 252,7098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568415

Prisintervall
88,4163 kr - 88,4163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568903

Prisintervall
270,739 kr - 161,7214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568378

Prisintervall
86,4872 kr - 86,4872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568552

Prisintervall
279,8893 kr - 167,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569184

Prisintervall
676,0402 kr - 403,8214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569030

Prisintervall
402,6099 kr - 240,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569214

Prisintervall
456,4348 kr - 272,6437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm EPDM Blå

10568866

Prisintervall
275,045 kr - 164,2935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569177

Prisintervall
443,5168 kr - 264,9274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568422

Prisintervall
92,5959 kr - 92,5959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568576

Prisintervall
118,6386 kr - 118,6386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm FKM Blå

10569191

Prisintervall
710,4882 kr - 424,3983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm EPDM Blå

10569016

Prisintervall
412,8367 kr - 246,6011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM