Meny Sök

Ringmekanismer

I lager

Ringmekanismer är perfekta för att hålla ihop flera exemplar av trycksaker, hålla ihop varuprover eller skapa varuprovsböcker. De hållbara, mångsidiga ringmekanismerna snäpps ihop för att hålla ihop föremål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ringform Totallängd Total bredd Köp
3,09 kr - 3,3685 kr 7700 I lager
Päronformad
70.0 mm
35.0 mm
3,0592 kr - 3,5189 kr 11393 I lager
Cirkulär
2,234 kr - 2,6284 kr 125093 I lager
Cirkulär
2,447 kr - 2,8869 kr 19551 I lager
Cirkulär
3,3482 kr - 4,0359 kr 65415 I lager
Cirkulär
2,5853 kr - 2,9012 kr 17800 I lager
Cirkulär
1,2326 kr - 1,4362 kr 44995 I lager
Oval
30.0 mm
1,1121 kr - 1,284 kr 24582 I lager
Rund
Ringmekanism 35.0 mm (DIA) Stål

10388570

Prisintervall
3,3685 kr - 3,09 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Päronformad
  • Total diameter
    35.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
Ringmekanism 50.0 mm (DIA) Stål

10381373

Prisintervall
3,5189 kr - 3,0592 kr

Lagernivåer
11393 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Ringmekanism;Stål;20.0 mm (ytterdia)

10379783

Prisintervall
2,6284 kr - 2,234 kr

Lagernivåer
125093 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Ringmekanism 25.0 mm (DIA) Stål

10379790

Prisintervall
2,8869 kr - 2,447 kr

Lagernivåer
19551 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Ringmekanism 38.0 mm (DIA) Stål

10379806

Prisintervall
4,0359 kr - 3,3482 kr

Lagernivåer
65415 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Ringmekanism 14.0 mm (DIA) Stål

10381366

Prisintervall
2,9012 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
17800 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Fästring 11.0 mm PP Vit

10379776

Prisintervall
1,4362 kr - 1,2326 kr

Lagernivåer
44995 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Ringform
    Oval
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.1218 GBP
Fästring 15.0 mm PP Vit

10379769

Prisintervall
1,284 kr - 1,1121 kr

Lagernivåer
24582 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Ringform
    Rund
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.1087 GBP
  • Commodity Code
    3926909790