Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Serienummer: SR1503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Färg | Basform | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1568 kr - 2,3393 kr | 3718 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,0629 kr - 2,3455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,9458 kr - 4,7221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 5,054 kr - 5,7547 kr | 2000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 2,4545 kr - 2,7812 kr | 3553 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,2102 kr - 6,3687 kr | 2176 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 1,4601 kr - 1,6568 kr | 266 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,1122 kr - 2,7463 kr | 4390 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,1884 kr - 7,027 kr | 3600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 10290415 | 1,6568 kr - 3,293 kr | 8000 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
|
| 1,0133 kr - 2,128 kr | 9703 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,5632 kr - 1,7752 kr | 2485 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,3231 kr - 3,7724 kr | 500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,9583 kr - 4,3345 kr | 3017 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,2264 kr - 2,4294 kr | 5900 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 1,7448 kr - 3,8611 kr | 901 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 7,1305 kr - 14,1354 kr | 7000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,3388 kr - 2,6531 kr | 2400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,8458 kr - 4,0978 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 2,0119 kr - 3,9765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta