Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
1,8458 kr - 4,0978 kr 1200 I lager
18.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,1884 kr - 7,027 kr 3600 I lager
26.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,1778 kr - 10,252 kr 2600 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,2264 kr - 2,4294 kr 9844 I lager
18.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,3231 kr - 3,7724 kr 500 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,3388 kr - 2,6531 kr 2400 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,7665 kr - 2,0119 kr 96 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,9458 kr - 4,7221 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,0629 kr - 2,3455 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,1568 kr - 2,3393 kr 3718 I lager
20.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
5,054 kr - 5,7547 kr 2000 I lager
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,4601 kr - 1,6568 kr 266 I lager
16.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
10290415 1,6568 kr - 3,293 kr 8000 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
7,1305 kr - 14,1354 kr 7000 I lager
28.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
32,1024 kr - 32,1024 kr 2184 I lager
22.0 mm
Svart
Nylon 6/6
1,8525 kr - 2,1007 kr 5014 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,2102 kr - 6,3687 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,0133 kr - 2,128 kr 9703 I lager
18.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,3861 kr - 2,7463 kr 7700 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
4,9411 kr - 9,786 kr 1080 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
  • av 3
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Prisintervall
4,0978 kr - 1,8458 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Prisintervall
7,027 kr - 3,1884 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 22.0 mm LDPE

10290453

Prisintervall
10,252 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Prisintervall
2,4294 kr - 1,2264 kr

Lagernivåer
9844 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Prisintervall
3,7724 kr - 3,3231 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Prisintervall
2,6531 kr - 1,3388 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Prisintervall
2,0119 kr - 1,7665 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 26.0 mm LDPE

10380352

Prisintervall
4,7221 kr - 1,9458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörfötter 22.0 mm LDPE

10257449

Prisintervall
2,3455 kr - 1,0629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
LDPE Rörfötter 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Prisintervall
2,3393 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
3718 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Prisintervall
5,7547 kr - 5,054 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
LDPE Rund Rörfötter 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Prisintervall
1,6568 kr - 1,4601 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    16.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 28.0 mm LDPE

10290477

Prisintervall
14,1354 kr - 7,1305 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 22.0 mm Nylon

10261507

Prisintervall
32,1024 kr - 32,1024 kr

Lagernivåer
2184 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Antal kanaler
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Prisintervall
2,1007 kr - 1,8525 kr

Lagernivåer
5014 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Prisintervall
6,3687 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 18.0 mm LDPE

10247204

Prisintervall
2,128 kr - 1,0133 kr

Lagernivåer
9703 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Prisintervall
2,7463 kr - 1,3861 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm LDPE

10290446

Prisintervall
9,786 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart