Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
0,37 kr - 0,5756 kr Fråga angående leveranstidhär
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8457 kr - 1,3156 kr 13500 I lager
21.0 mm
25.4 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
12,6868 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
49.5 mm
160.0 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr 115470 I lager
19.2 mm
31.8 mm
1,7127 kr - 2,6642 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
41.3 mm
4,4509 kr - 6,9237 kr 10400 I lager
3,0659 kr - 3,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
35.4 mm
70.0 mm
5,9205 kr - 6,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
95.0 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
3 1/2"
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
125.0 mm
11,6296 kr - 12,9218 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3171 kr - 0,4933 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0043 kr - 1,1159 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
40.0 mm
4,4509 kr - 6,9237 kr Fråga angående leveranstidhär
1 3/4"
5,9205 kr - 9,2097 kr 150 I lager
  • av 6
Rörlock 6.4 mm LDPE - PCR Grön

20748050

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 15.5 mm LDPE - PCR Grön

20748180

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 25.4 mm LDPE - PCR Grön

20748296

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 29.0 mm LDPE - PCR Grön

20748340

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20748937

Prisintervall
14,0965 kr - 12,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20748623

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.8 mm LDPE - PCR Grön

20748364

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
115470 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 41.3 mm LDPE - PCR Grön

20748425

Prisintervall
2,6642 kr - 1,7127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 55.0 mm LDPE - PCR Grön

20748524

Prisintervall
6,9237 kr - 4,4509 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 70.0 mm LDPE - PCR Grön

20748586

Prisintervall
3,4066 kr - 3,0659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 95.0 mm LDPE - PCR Grön

20748708

Prisintervall
6,5783 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 101.6 mm LDPE - PCR Grön

20748739

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 125.0 mm LDPE - PCR Grön

20748821

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 156.0 mm LDPE - PCR Grön

20748920

Prisintervall
12,9218 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 4.0 mm LDPE - PCR Grön

20748029

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 232.0 mm LDPE - PCR Grön

20749064

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.5 mm LDPE - PCR Grön

20748333

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20748418

Prisintervall
1,1159 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20748517

Prisintervall
6,9237 kr - 4,4509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    1 3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20748654

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000