Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | 13500 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | 115470 I lager |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,7127 kr - 2,6642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | 10400 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 6,5783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 1/2"
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,1159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 3/4"
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | 150 I lager |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta