Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | 10400 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 6,5783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 1/2"
|
|
|
||
| 3,806 kr - 5,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,8545 kr - 3,1717 kr | 8700 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 19,0303 kr - 29,6027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 185,0169 kr - 287,8041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | 175 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 84,5791 kr - 93,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta