Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 kr - 0,5756 kr | 76485 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 3,806 kr - 5,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | 175 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | 200 I lager |
|
|
|
||
| 11,6296 kr - 18,0905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 22,202 kr - 34,5364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 42,7594 kr | 2025 I lager |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 95,1515 kr - 105,7239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | 13500 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | 20000 I lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta