Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
95,1515 kr - 105,7239 kr Fråga angående leveranstidhär
16"
63.3 mm
406.4 mm
59,2054 kr - 92,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
49.5 mm
323.9 mm
12,6868 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
49.5 mm
160.0 mm
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
11,6296 kr - 12,9218 kr Fråga angående leveranstidhär
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,8457 kr - 1,3156 kr 13500 I lager
21.0 mm
25.4 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
22.0 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr 115470 I lager
19.2 mm
31.8 mm
1,0043 kr - 1,1159 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
40.0 mm
0,6872 kr - 1,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
16.7 mm
16.0 mm
0,8457 kr - 1,3156 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
24.0 mm
1,0043 kr - 1,5623 kr 21000 I lager
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
0,37 kr - 0,5756 kr 76485 I lager
19.8 mm
8.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5224 kr - 2,3682 kr 20000 I lager
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
  • av 6
Rörlock 232.0 mm LDPE - PCR Grön

20749064

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 406.4 mm LDPE - PCR Grön

20749156

Prisintervall
105,7239 kr - 95,1515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749125

Prisintervall
92,0973 kr - 59,2054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20748937

Prisintervall
14,0965 kr - 12,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 170.0 mm LDPE - PCR Grön

20748968

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 156.0 mm LDPE - PCR Grön

20748920

Prisintervall
12,9218 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 180.0 mm LDPE - PCR Grön

20748982

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 242.0 mm LDPE - PCR Grön

20749071

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 13.7 mm LDPE - PCR Grön

20748159

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 25.4 mm LDPE - PCR Grön

20748296

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20748265

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 31.8 mm LDPE - PCR Grön

20748364

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
115470 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20748418

Prisintervall
1,1159 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20748197

Prisintervall
1,0689 kr - 0,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 24.0 mm LDPE - PCR Grön

20748289

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 33.7 mm LDPE - PCR Grön

20748371

Prisintervall
1,5623 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 29.0 mm LDPE - PCR Grön

20748340

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20748074

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
76485 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20748173

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 42.4 mm LDPE - PCR Grön

20748432

Prisintervall
2,3682 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR