Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 95,1515 kr - 105,7239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 59,2054 kr - 92,0973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | 13500 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | 115470 I lager |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,1159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | 21000 I lager |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | 76485 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | 20000 I lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta