Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,775 kr - 9,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 19,0303 kr - 29,6027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 3/4"
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | 9600 I lager |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | 150 I lager |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,671 kr - 2,5994 kr | 39000 I lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 59,2054 kr - 92,0973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,4228 kr - 0,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta