Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 15,3299 kr - 23,8466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 84,5791 kr - 93,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6343 kr - 0,9867 kr | 136455 I lager |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8"
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |