Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7127 kr - 2,6642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | 10400 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 6,5783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 1/2"
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 59,2054 kr - 92,0973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,671 kr - 2,5994 kr | 39000 I lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta