Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3299 kr - 23,8466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 21,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 84,5791 kr - 93,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6343 kr - 0,9867 kr | 136455 I lager |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8"
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,8016 kr - 4,3581 kr | 40600 I lager |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | 135 I lager |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 19,0303 kr - 29,6027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 52,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 132,1549 kr - 205,5743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta