Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
1,8344 kr - 6,8585 kr 24500 I lager
47.0 mm
12.4 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 3128 I lager
34.7 mm
12.5 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 20400 I lager
25.5 mm
13.1 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 2300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 5945 I lager
31.0 mm
39.0 mm
0,7308 kr - 1,2672 kr 302 I lager
28.5 mm
13.3 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 20051 I lager
31.7 mm
12.8 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 128 I lager
57.0 mm
12.5 mm
2,367 kr - 4,1108 kr 860 I lager
59.5 mm
12.5 mm
  • av 2
Rörlock 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10072745

Prisintervall
6,8585 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
3128 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
5945 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10071359

Prisintervall
1,2672 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
20051 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070802

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071434

Prisintervall
4,1108 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790