Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4062 kr - 2,0364 kr | 1780 I lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 6,4871 kr - 10,0911 kr | 39037 I lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,3475 kr - 1,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5473 kr - 6,2223 kr | 352 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 4,0503 kr - 5,2167 kr | 2947 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,6292 kr - 15,3377 kr | 782 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 1,6096 kr - 5,5274 kr | 850 I lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,5871 kr - 28,4452 kr | 3237 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,6312 kr - 9,1513 kr | 700 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 8,3304 kr - 22,9501 kr | 832 I lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,7625 kr - 3,0869 kr | 2000 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 10082294 | 1,9246 kr - 4,0382 kr | 560 I lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.252 in
82.6 mm
|
|
| 1,5233 kr - 4,5415 kr | 2293 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,8654 kr - 31,0176 kr | 66 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 2,4847 kr - 7,7028 kr | 3845 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,2367 kr - 1,4852 kr | 982 I lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2,226 kr - 4,7453 kr | 14428 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 8,1293 kr - 12,7973 kr | 98 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,6948 kr - 2,1975 kr | 8703 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 2,2118 kr | 8998 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta