Meny Sök

Rörpluggar PCR

I produktion

Rörpluggar är utformade för att tätt försegla ändarna av pappersrör för att förhindra kontaminering, fukt och skador. Med en tryckmontering design är de lätta att sätta in och ta bort. Ger ett bra skydd för väggtjockleken på poströr. Finns i olika storlekar och designer för att passa olika dimensioner av rör eller rörledningar, samtidigt som de erbjuder en exakt och säker tätning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTFRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h d Köp
0,5471 kr - 0,851 kr Fråga angående leveranstidhär
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
0,8006 kr - 1,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
0,2206 kr - 0,3432 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
0,274 kr - 0,4263 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
0,8006 kr - 1,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
0,8006 kr - 1,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
1,7962 kr - 2,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
0,157 kr - 0,1745 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
0,624 kr - 0,9707 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
0,8006 kr - 1,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
0,2504 kr - 0,3895 kr Fråga angående leveranstidhär
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
0,6815 kr - 1,0602 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
0,8006 kr - 1,2454 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
0,5471 kr - 0,851 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
0,741 kr - 1,1528 kr Fråga angående leveranstidhär
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
1,5899 kr - 2,4732 kr Fråga angående leveranstidhär
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
0,2206 kr - 0,3432 kr Fråga angående leveranstidhär
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
0,5624 kr - 0,8749 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
0,274 kr - 0,4263 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
1,0983 kr - 1,7084 kr Fråga angående leveranstidhär
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
Rörplugg 31.9 mm LDPE - PCR Grön

20746964

Prisintervall
0,851 kr - 0,5471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 56.0 mm LDPE - PCR Grön

20747039

Prisintervall
1,2454 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20746926

Prisintervall
0,3432 kr - 0,2206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 26.5 mm LDPE - PCR Grön

20746957

Prisintervall
0,4263 kr - 0,274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 62.5 mm LDPE - PCR Grön

20747046

Prisintervall
1,2454 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20747022

Prisintervall
1,2454 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 96.8 mm LDPE - PCR Grön

20747091

Prisintervall
2,7942 kr - 1,7962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20746902

Prisintervall
0,1745 kr - 0,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20746995

Prisintervall
0,9707 kr - 0,624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 66.0 mm LDPE - PCR Grön

20747060

Prisintervall
1,2454 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 17.3 mm LDPE - PCR Grön

20746919

Prisintervall
0,3895 kr - 0,2504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 51.0 mm LDPE - PCR Grön

20747008

Prisintervall
1,0602 kr - 0,6815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20747053

Prisintervall
1,2454 kr - 0,8006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20746971

Prisintervall
0,851 kr - 0,5471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 51.5 mm LDPE - PCR Grön

20747015

Prisintervall
1,1528 kr - 0,741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 86.5 mm LDPE - PCR Grön

20747084

Prisintervall
2,4732 kr - 1,5899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 20.7 mm LDPE - PCR Grön

20746933

Prisintervall
0,3432 kr - 0,2206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 41.0 mm LDPE - PCR Grön

20746988

Prisintervall
0,8749 kr - 0,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20746940

Prisintervall
0,4263 kr - 0,274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
Rörplugg 76.6 mm LDPE - PCR Grön

20747077

Prisintervall
1,7084 kr - 1,0983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön