Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
5,5871 kr - 28,4452 kr 3237 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
165.1 mm
10,8583 kr - 23,0982 kr 6263 I lager
15.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
152.4 mm
3,6292 kr - 15,3377 kr 782 I lager
4.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
120.7 mm
2,0826 kr - 3,895 kr 1800 I lager
2.25 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
57.2 mm
1,1493 kr - 1,4659 kr 3600 I lager
1.25 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
31.8 mm
1,6096 kr - 5,5274 kr 850 I lager
2.56 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
65.0 mm
0,3475 kr - 1,9394 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
25.0 mm
1,6563 kr - 6,287 kr 292 I lager
2.75 mm
11.1 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
69.9 mm
10082294 1,9246 kr - 4,0382 kr 560 I lager
3.25 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
82.6 mm
4,5817 kr - 23,2733 kr 325 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
139.7 mm
0,4021 kr - 1,5351 kr 31317 I lager
8.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
30.0 mm
2,07 kr - 3,1031 kr 1855 I lager
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
38.1 mm
4,0503 kr - 5,2167 kr 2947 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
88.9 mm
1,4173 kr - 1,5241 kr 840 I lager
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.8 mm
6,4871 kr - 10,0911 kr 39037 I lager
3.75 mm
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
95.3 mm
3,605 kr - 11,1755 kr 1680 I lager
10.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Med fingergrepp
63.0 mm
1,3538 kr - 2,0898 kr 1210 I lager
1.75 mm
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
44.5 mm
3,0305 kr - 11,0211 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
114.3 mm
2,8326 kr - 6,0495 kr 204 I lager
8.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
99.0 mm
8,3304 kr - 22,9501 kr 832 I lager
15.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
127.0 mm
  • av 5
Rörplugg 165.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082935

Prisintervall
28,4452 kr - 5,5871 kr

Lagernivåer
3237 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 152.4 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082416

Prisintervall
23,0982 kr - 10,8583 kr

Lagernivåer
6263 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 120.7 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084496

Prisintervall
15,3377 kr - 3,6292 kr

Lagernivåer
782 I lager
Egenskaper
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 57.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10068939

Prisintervall
3,895 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 31.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084625

Prisintervall
1,4659 kr - 1,1493 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 65.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084489

Prisintervall
5,5274 kr - 1,6096 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082478

Prisintervall
1,9394 kr - 0,3475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 69.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070222

Prisintervall
6,287 kr - 1,6563 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 82.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082294

Prisintervall
4,0382 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 139.7 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082874

Prisintervall
23,2733 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 30.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082423

Prisintervall
1,5351 kr - 0,4021 kr

Lagernivåer
31317 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 38.1 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10077481

Prisintervall
3,1031 kr - 2,07 kr

Lagernivåer
1855 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 88.9 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082300

Prisintervall
5,2167 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
2947 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 50.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082898

Prisintervall
1,5241 kr - 1,4173 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 95.3 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082430

Prisintervall
10,0911 kr - 6,4871 kr

Lagernivåer
39037 I lager
Egenskaper
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 63.0 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084519

Prisintervall
11,1755 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 44.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10070215

Prisintervall
2,0898 kr - 1,3538 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 114.3 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082867

Prisintervall
11,0211 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 99.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10071908

Prisintervall
6,0495 kr - 2,8326 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 127.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082393

Prisintervall
22,9501 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp