Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6563 kr - 6,287 kr | 292 I lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 10082294 | 1,9246 kr - 4,0382 kr | 560 I lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.252 in
82.6 mm
|
|
| 2,5473 kr - 6,2223 kr | 352 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,369 kr - 3,6203 kr | 5835 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4021 kr - 1,5351 kr | 31317 I lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5817 kr - 23,2733 kr | 325 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,6096 kr - 5,5274 kr | 850 I lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,6009 kr - 5,531 kr | 720 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 1,5125 kr - 3,992 kr | 2250 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,6086 kr - 2,7969 kr | 3380 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,7625 kr - 3,0869 kr | 2000 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,1493 kr - 1,4659 kr | 3600 I lager |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3475 kr - 1,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,872 kr - 4,2668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 8,3304 kr - 22,9501 kr | 832 I lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,895 kr | 1800 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 10,8583 kr - 23,0982 kr | 6263 I lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 3,605 kr - 11,1755 kr | 1680 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,5871 kr - 28,4452 kr | 3237 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 3,6292 kr - 15,3377 kr | 782 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta