Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
1,3745 kr - 1,7809 kr 7506 I lager
13.0 mm
8.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
10.0 mm
5,2568 kr - 17,7746 kr 455 I lager
12.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
150.0 mm
1,8815 kr - 1,9071 kr 110 I lager
11.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.8 mm
1,3433 kr - 4,2021 kr 2110 I lager
6.9 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.0 mm
6,3483 kr - 9,9822 kr 59 I lager
35.0 mm
22.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
28.0 mm
6,4202 kr - 10,4274 kr 178 I lager
25.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
20.0 mm
8,8188 kr - 13,8889 kr 16160 I lager
30.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
25.0 mm
2,0395 kr - 2,6284 kr 4939 I lager
19.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
16.0 mm
4,7253 kr - 7,641 kr 847 I lager
27.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
22.0 mm
6,3627 kr - 10,3412 kr 1250 I lager
25.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
19.0 mm
9,4076 kr - 14,8081 kr 45 I lager
31.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
27.0 mm
5,3963 kr - 9,1073 kr 439 I lager
10.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
100.0 mm
1,1787 kr - 1,9327 kr 4582 I lager
7.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
40.0 mm
2,7289 kr - 10,9551 kr 2234 I lager
10.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
108.0 mm
1,982 kr - 2,5709 kr 968 I lager
18.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
15.0 mm
9,2927 kr - 14,607 kr 1028 I lager
32.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
26.0 mm
2,0826 kr - 2,7002 kr 205 I lager
22.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
18.0 mm
1,9533 kr - 2,5135 kr 13098 I lager
17.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
14.0 mm
1,3501 kr - 1,7379 kr 16000 I lager
11.0 mm
8.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
8.0 mm
6,6069 kr - 12,9265 kr 10800 I lager
36.0 mm
22.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
29.0 mm
  • av 5
Rörplugg 10.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060117

Prisintervall
1,7809 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
7506 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 150.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087541

Prisintervall
17,7746 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 50.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10090022

Prisintervall
1,9071 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 50.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085882

Prisintervall
4,2021 kr - 1,3433 kr

Lagernivåer
2110 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 28.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060209

Prisintervall
9,9822 kr - 6,3483 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 20.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179802

Prisintervall
10,4274 kr - 6,4202 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179840

Prisintervall
13,8889 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
16160 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 16.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060162

Prisintervall
2,6284 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
4939 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 22.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060193

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
847 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 19.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179796

Prisintervall
10,3412 kr - 6,3627 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 27.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179864

Prisintervall
14,8081 kr - 9,4076 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 100.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085929

Prisintervall
9,1073 kr - 5,3963 kr

Lagernivåer
439 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085875

Prisintervall
1,9327 kr - 1,1787 kr

Lagernivåer
4582 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 108.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10087589

Prisintervall
10,9551 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
2234 I lager
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 15.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060155

Prisintervall
2,5709 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
968 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 26.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179857

Prisintervall
14,607 kr - 9,2927 kr

Lagernivåer
1028 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 18.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060186

Prisintervall
2,7002 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 14.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060148

Prisintervall
2,5135 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
13098 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 8.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060100

Prisintervall
1,7379 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 29.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060216

Prisintervall
12,9265 kr - 6,6069 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart