Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,104 kr - 1,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,6273 kr - 0,9758 kr | 90 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2517 kr - 0,3916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2218 kr - 0,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3817 kr - 0,5938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Med fingergrepp
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,909 kr - 1,414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Med fingergrepp
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | 2000 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,5654 kr - 0,8795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3501 kr - 1,7379 kr | 16000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3433 kr - 4,2021 kr | 2110 I lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1523 kr - 4,3368 kr | 19195 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 6,4202 kr - 10,4274 kr | 178 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0826 kr - 2,7002 kr | 205 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6948 kr - 2,1975 kr | 8703 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1787 kr - 1,9327 kr | 4582 I lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4062 kr - 2,0364 kr | 1780 I lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 5,2568 kr - 17,7746 kr | 455 I lager |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,226 kr - 4,7453 kr | 14428 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta