Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
2,226 kr - 4,7453 kr 14428 I lager
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
83.8 mm
8,3735 kr - 13,1994 kr 7143 I lager
29.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
24.0 mm
8,2299 kr - 12,9409 kr 3949 I lager
29.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
23.0 mm
0,5499 kr - 0,8554 kr Fråga angående leveranstidhär
31.9 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
31.5 mm
0,2754 kr - 0,4285 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
25.0 mm
0,5499 kr - 0,8554 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
37.5 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr 8000 I lager
62.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
61.0 mm
0,2218 kr - 0,345 kr Fråga angående leveranstidhär
20.7 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
19.6 mm
1,8056 kr - 2,8087 kr Fråga angående leveranstidhär
96.8 mm
9.7 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
95.0 mm
0,6851 kr - 1,0657 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
48.0 mm
0,7449 kr - 1,1588 kr Fråga angående leveranstidhär
51.5 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
49.0 mm
0,6273 kr - 0,9758 kr 90 I lager
43.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
41.0 mm
0,5654 kr - 0,8795 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
40.0 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
53.0 mm
1,5982 kr - 2,4861 kr 98 I lager
86.5 mm
8.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
84.5 mm
0,2218 kr - 0,345 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
9.9 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
18.3 mm
0,2517 kr - 0,3916 kr Fråga angående leveranstidhär
17.3 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
16.0 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
65.0 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr 2000 I lager
56.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
55.0 mm
1,104 kr - 1,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
76.6 mm
9.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
75.0 mm
  • av 5
Rörplugg 83.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10086490

Prisintervall
4,7453 kr - 2,226 kr

Lagernivåer
14428 I lager
Egenskaper
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 24.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179833

Prisintervall
13,1994 kr - 8,3735 kr

Lagernivåer
7143 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 23.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179826

Prisintervall
12,9409 kr - 8,2299 kr

Lagernivåer
3949 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 32.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572617

Prisintervall
0,8554 kr - 0,5499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572594

Prisintervall
0,4285 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 37.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572624

Prisintervall
0,8554 kr - 0,5499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 61.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572709

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 19.6 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572587

Prisintervall
0,345 kr - 0,2218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 95.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572747

Prisintervall
2,8087 kr - 1,8056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 48.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572655

Prisintervall
1,0657 kr - 0,6851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 49.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572662

Prisintervall
1,1588 kr - 0,7449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 41.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572648

Prisintervall
0,9758 kr - 0,6273 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572631

Prisintervall
0,8795 kr - 0,5654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 53.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572679

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 84.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572730

Prisintervall
2,4861 kr - 1,5982 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 18.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572570

Prisintervall
0,345 kr - 0,2218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 16.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572563

Prisintervall
0,3916 kr - 0,2517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 66.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572716

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 55.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572686

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 75.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572723

Prisintervall
1,7173 kr - 1,104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad