Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
1,864 kr - 4,5357 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Grön
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
5,1728 kr - 17,0131 kr 550 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2
96,7623 kr - 96,7623 kr 322 I lager
N
Gul
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
641,9901 kr - 1 070,0033 kr 51 I lager
N
Gul
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
364,0893 kr - 606,8106 kr 105 I lager
N
Gul
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
17,6637 kr - 17,6637 kr 6934 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
9,6307 kr - 17,6281 kr 2860 I lager
N
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
3,5652 kr - 4,9914 kr 720 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
41.5 mm
2
24,7328 kr - 24,7328 kr 753 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
11,5835 kr - 26,3516 kr 2470 I lager
Nej
Grå
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
147,6583 kr - 391,4001 kr 58 I lager
Nej
Grå
LDPE
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
20,4006 kr - 20,4006 kr 65 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
8,2105 kr - 11,4947 kr 6 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
11,2504 kr - 18,4281 kr 325 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
3,0463 kr - 9,4154 kr 2952 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 50 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
1,2722 kr - 4,2449 kr 6980 I lager
Nej
Grå
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
9,6367 kr - 21,5253 kr 740 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
51,9842 kr - 73,0088 kr 13 I lager
Nej
Grå
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
18,0821 kr - 40,3544 kr 200 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
  • av 15
Rörlock av standardstorlek LDPE Grön

10120729

Prisintervall
4,5357 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grön
Rörlock av standardstorlek 52.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371916

Prisintervall
17,0131 kr - 5,1728 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 457.2 mm 63.0 mm Gul LDPE

10242780

Prisintervall
96,7623 kr - 96,7623 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 450, ANSI 18
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 660.4 mm 100.0 mm Gul LDPE

10230565

Prisintervall
1 070,0033 kr - 641,9901 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 650, ANSI 26
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 558.8 mm 60.0 mm Gul LDPE

10230541

Prisintervall
606,8106 kr - 364,0893 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 550, ANSI 22
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093474

Prisintervall
17,6637 kr - 17,6637 kr

Lagernivåer
6934 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 127.0 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093436

Prisintervall
17,6281 kr - 9,6307 kr

Lagernivåer
2860 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Med ventilhål
    N
Rörlock av standardstorlek 41.5 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371886

Prisintervall
4,9914 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 159 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370858

Prisintervall
24,7328 kr - 24,7328 kr

Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 88.9 mm 37.0 mm Grå PVC

10103395

Prisintervall
26,3516 kr - 11,5835 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 3
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 242.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

10372111

Prisintervall
391,4001 kr - 147,6583 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 9-1/2
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 133.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370667

Prisintervall
20,4006 kr - 20,4006 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 82.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371992

Prisintervall
11,4947 kr - 8,2105 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 95.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372036

Prisintervall
18,4281 kr - 11,2504 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 25.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10371824

Prisintervall
9,4154 kr - 3,0463 kr

Lagernivåer
2952 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 111.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372074

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 15.0 mm 12.0 mm Grå LDPE

10371756

Prisintervall
4,2449 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
6980 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 85.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372012

Prisintervall
21,5253 kr - 9,6367 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 185.0 mm 37.0 mm Grå LDPE

10371046

Prisintervall
73,0088 kr - 51,9842 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 110.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372067

Prisintervall
40,3544 kr - 18,0821 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå