Meny Sök

Rörverktyg för att begränsa fiberböjning

I lager

OFBLT zip-verktyg används för att föra in fiber i OFBLTS slitsade rör. Fibern leds in i sidan av verktyget. Det slitsade röret förs därefter över verktygets horn, som sedan glider in i det slitsade röret för att lägga fibern på plats. Av röd eller svart polyoximetylen (POM).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Färg Köp
26,9938 kr - 26,9938 kr 490 I lager
2.6 mm
Röd
56,5775 kr - 56,5775 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
Svart
Röd For OFBLTS 2.6 mm

10630105

Prisintervall
26,9938 kr - 26,9938 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    2.6 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörverkyg
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyacetal
  • Typ
    Verktyg
Svart Verktyg 4.2 mm

10111949

Prisintervall
56,5775 kr - 56,5775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.2 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörverkyg
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyacetal
  • Typ
    Verktyg