Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
7 549,8128 kr - 8 388,6263 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5750.0
1 903,1173 kr - 2 114,5067 kr 20 I lager
0.9
25.0
1400.0
6 521,6807 kr - 7 246,339 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
4950.0
2 282,2449 kr - 2 535,8141 kr 10 I lager
0.9
25.0
1700.0
5 173,2765 kr - 5 748,0985 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3100.0
2 322,5854 kr - 2 580,6914 kr 10 I lager
0.9
25.0
1750.0
8 419,4028 kr - 9 354,8376 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5150.0
9 460,7775 kr - 10 511,9613 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5800.0
6 976,462 kr - 7 751,6381 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4250.0
8 258,6538 kr - 9 176,3092 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5050.0
8 739,5523 kr - 9 710,5455 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5350.0
3 542,2432 kr - 3 935,8394 kr 10 I lager
0.9
25.0
2700.0
5 854,4063 kr - 6 504,8823 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3550.0
6 335,1823 kr - 7 039,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3850.0
7 136,5981 kr - 7 929,5534 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4350.0
7 377,2926 kr - 8 196,9781 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4500.0
6 175,0462 kr - 6 861,2034 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3750.0
9 380,8321 kr - 10 423,1877 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5750.0
878,1733 kr - 975,7752 kr 30 I lager
1.5
30.0
450.0
1 645,9923 kr - 1 828,9348 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
900.0
  • av 62
Härdade skaft 20.0 5750.0 0.9 Rostfritt stål

20301361

Prisintervall
8 388,6263 kr - 7 549,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 1400.0 0.9 Rostfritt stål

20301682

Prisintervall
2 114,5067 kr - 1 903,1173 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 4950.0 0.9 Rostfritt stål

20301200

Prisintervall
7 246,339 kr - 6 521,6807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 1700.0 0.9 Rostfritt stål

20301743

Prisintervall
2 535,8141 kr - 2 282,2449 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3100.0 0.9 Rostfritt stål

20302023

Prisintervall
5 748,0985 kr - 5 173,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 1750.0 0.9 Rostfritt stål

20301750

Prisintervall
2 580,6914 kr - 2 322,5854 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5150.0 0.9 Rostfritt stål

20302436

Prisintervall
9 354,8376 kr - 8 419,4028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5800.0 0.9 Rostfritt stål

20302566

Prisintervall
10 511,9613 kr - 9 460,7775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 4250.0 0.9 Rostfritt stål

20302252

Prisintervall
7 751,6381 kr - 6 976,462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5050.0 0.9 Rostfritt stål

20302412

Prisintervall
9 176,3092 kr - 8 258,6538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5350.0 0.9 Rostfritt stål

20302474

Prisintervall
9 710,5455 kr - 8 739,5523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 2700.0 0.9 Rostfritt stål

20301941

Prisintervall
3 935,8394 kr - 3 542,2432 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3550.0 0.9 Rostfritt stål

20302115

Prisintervall
6 504,8823 kr - 5 854,4063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3850.0 0.9 Rostfritt stål

20302177

Prisintervall
7 039,1186 kr - 6 335,1823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 4350.0 0.9 Rostfritt stål

20302276

Prisintervall
7 929,5534 kr - 7 136,5981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 4500.0 0.9 Rostfritt stål

20302306

Prisintervall
8 196,9781 kr - 7 377,2926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3750.0 0.9 Rostfritt stål

20302153

Prisintervall
6 861,2034 kr - 6 175,0462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5750.0 0.9 Rostfritt stål

20302559

Prisintervall
10 423,1877 kr - 9 380,8321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 450.0 1.5 Rostfritt stål

20302689

Prisintervall
975,7752 kr - 878,1733 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 900.0 1.5 Rostfritt stål

20302771

Prisintervall
1 828,9348 kr - 1 645,9923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900