Meny Sök

Rotationslås

I lager

Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Typ av manöverhävstång Inriktning vid montering Slutför Typ av montage Längd Typ Köp
118,3585 kr - 118,3585 kr 126 I lager
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Polerad
Standard
68.5 mm
Standard
94,9533 kr - 105,5037 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
Bottom
Vänsterhänt
Polerad
Standard
77.0 mm
Standard
118,3585 kr - 118,3585 kr 147 I lager
28.0 mm
Single
Högermontage
Polerad
Standard
68.5 mm
Standard
116,8579 kr - 129,8423 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Perpendicular
Högermontage
Polerad
Standard
77.0 mm
Standard
116,2303 kr - 129,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Two Point
Vänsterhänt
Polerad
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
178,8982 kr - 178,8982 kr 110 I lager
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Polerad
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
75,9626 kr - 84,4029 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
Bottom
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Standard
66,1964 kr - 73,5515 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Bumper
179,8505 kr - 179,8505 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Perpendicular
Högermontage
Förzinkad
Standard
77.0 mm
Standard
92,9842 kr - 103,3158 kr 47 I lager
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Bumper
68,5133 kr - 76,1259 kr 134 I lager
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
68.5 mm
Bumper
118,3585 kr - 118,3585 kr 144 I lager
28.0 mm
Single
Högermontage
Polerad
7.2 mm
68.5 mm
Standard
66,1964 kr - 73,5515 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Bumper
61,3199 kr - 68,1332 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
68.5 mm
Standard
61,3199 kr - 68,1332 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Högermontage
Förzinkad
Standard
68.5 mm
Standard
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Single
Vänsterhänt
Förzinkad
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
61,3199 kr - 68,1332 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Förzinkad
7.2 mm
68.5 mm
Standard
146,1115 kr - 146,1115 kr 45 I lager
31.7 mm
Bottom
Högermontage
Förzinkad
Standard
77.0 mm
Standard
146,1115 kr - 146,1115 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
Bottom
Vänsterhänt
Förzinkad
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Double
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
68.5 mm
Bumper
  • av 3
Rotationslås Standard 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20124199

Prisintervall
118,3585 kr - 118,3585 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad

20124212

Prisintervall
105,5037 kr - 94,9533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    31.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Bottom
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20124205

Prisintervall
118,3585 kr - 118,3585 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Standard 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20124229

Prisintervall
129,8423 kr - 116,8579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20124243

Prisintervall
129,1447 kr - 116,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20124236

Prisintervall
178,8982 kr - 178,8982 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad

20068431

Prisintervall
84,4029 kr - 75,9626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    31.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Bottom
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068011

Prisintervall
73,5515 kr - 66,1964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Standard 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068547

Prisintervall
179,8505 kr - 179,8505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068400

Prisintervall
103,3158 kr - 92,9842 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Buffert 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20067991

Prisintervall
76,1259 kr - 68,5133 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068141

Prisintervall
118,3585 kr - 118,3585 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068028

Prisintervall
73,5515 kr - 66,1964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068066

Prisintervall
68,1332 kr - 61,3199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068172

Prisintervall
68,1332 kr - 61,3199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20067977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Single
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

20068097

Prisintervall
68,1332 kr - 61,3199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068530

Prisintervall
146,1115 kr - 146,1115 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    31.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Bottom
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad

20068455

Prisintervall
146,1115 kr - 146,1115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    31.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Bottom
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Buffert 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad M6

20068004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    68.5 mm
  • Bredd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Double
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt