Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
0,8846 kr - 3,3127 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
3,1954 kr - 5,5351 kr 1424 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
2,9587 kr - 11,1035 kr 400 I lager
Svart
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
2,6628 kr - 9,9382 kr 7400 I lager
Svart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
1,5237 kr - 5,6765 kr 1200 I lager
Vit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,8846 kr - 3,3127 kr 1421 I lager
Svart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,108 kr - 1,5512 kr 2750 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,6864 kr - 2,361 kr 4300 I lager
Vit
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
8,2549 kr - 20,0525 kr 1125 I lager
Svart
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,5547 kr - 0,9646 kr 1214 I lager
Vit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
4,3493 kr - 7,5257 kr 300 I lager
Vit
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
2,1746 kr - 8,1902 kr 6300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,8254 kr - 2,0075 kr 36398 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,3758 kr - 5,1605 kr 12200 I lager
Svart
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
1,3077 kr - 3,9453 kr 10549 I lager
Svart
LDPE
28.0 mm
0,9778 kr - 3,6623 kr 6600 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
1,0977 kr - 4,0951 kr 15000 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,8817 kr - 2,148 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
1,8196 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
3,6244 kr - 13,6005 kr 500 I lager
Svart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
  • av 4
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

10078716

Prisintervall
5,5351 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 34.9 mm LDPE - PIR Svart

10092910

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 40.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10257234

Prisintervall
9,9382 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

10246894

Prisintervall
5,6765 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10070000

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
1421 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10082508

Prisintervall
1,5512 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Vit

10246900

Prisintervall
2,361 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 76.2 mm LDPE - PIR Svart

10092835

Prisintervall
20,0525 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Vit

10070017

Prisintervall
0,9646 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.8 mm LDPE - PIR Vit

10084601

Prisintervall
7,5257 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
8,1902 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Svart

10246849

Prisintervall
2,0075 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
36398 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 31.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10257227

Prisintervall
5,1605 kr - 1,3758 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Svart

10257319

Prisintervall
3,9453 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
10549 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 15.0 mm LDPE Svart

10246832

Prisintervall
2,148 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 26.0 mm LDPE Vit

10588352

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 38.1 mm LDPE - PIR Svart

10092705

Prisintervall
13,6005 kr - 3,6244 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1