Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,465 kr - 5,4789 kr 441 I lager
Svart
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
1,7953 kr - 6,6911 kr 4700 I lager
Svart
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
1,4132 kr - 2,4512 kr 1095 I lager
Vit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
4,2226 kr - 7,3066 kr 54 I lager
Vit
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 1460 I lager
Svart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,856 kr - 2,0854 kr 200 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
1,2093 kr - 2,2118 kr 8197 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
1,4233 kr - 2,5996 kr 7400 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
2,0395 kr - 3,7199 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,5213 kr - 1,9394 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,6707 kr - 1,63 kr 5705 I lager
Vit
LDPE
18.0 mm
0,705 kr - 1,4689 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,4161 kr - 3,4317 kr 3794 I lager
Svart
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
1,0499 kr - 2,0682 kr 7392 I lager
Svart
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
1,0369 kr - 2,0395 kr 13767 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
2,7002 kr - 6,6212 kr 950 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
1,1102 kr - 4,1698 kr 1800 I lager
Svart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
3,7199 kr - 13,8832 kr 5909 I lager
Svart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,5974 kr - 2,2303 kr 4462 I lager
Svart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,7425 kr - 1,8038 kr 5922 I lager
Vit
LDPE
20.0 mm
  • av 4
Runt ändskydd 26.0 mm LDPE Svart

10246870

Prisintervall
5,4789 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
441 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 36.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10257210

Prisintervall
6,6911 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Vit

10104583

Prisintervall
2,4512 kr - 1,4132 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.8 mm LDPE - PIR Vit

10084601

Prisintervall
7,3066 kr - 4,2226 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10070000

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 15.0 mm LDPE Svart

10246832

Prisintervall
2,0854 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10116494

Prisintervall
2,2118 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
8197 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ
    4
Runt ändskydd 13.0 mm LDPE - PIR Svart

10116500

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10116531

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9394 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10257296

Prisintervall
1,63 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
5705 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Vit

10104323

Prisintervall
1,4689 kr - 0,705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Svart

10246863

Prisintervall
3,4317 kr - 1,4161 kr

Lagernivåer
3794 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 3.0 mm LDPE - PIR Svart

10116432

Prisintervall
2,0682 kr - 1,0499 kr

Lagernivåer
7392 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 8.0 mm LDPE - PIR Svart

10116470

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
13767 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10116555

Prisintervall
6,6212 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 28.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10257203

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 44.4 mm LDPE - PIR Svart

10092682

Prisintervall
13,8832 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
5909 I lager
Egenskaper
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10104590

Prisintervall
2,2303 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Vit

10307861

Prisintervall
1,8038 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
5922 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790