Meny Sök

Rullar med anti-glidskumstejp

I lager

NoSkid Foam är en anti-glidskumprodukt som är belagd på den ena sidan med ett permanent häftmedel med hög fästförmåga. Använd för underlägg på butiksdiskar eller på undersidan av skyltningsföremål för att undvika glidning Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F Tillämpningar: Underlägg för butiksdiskar. Musmattor. POP-montrar. Hyllkanter. Mindre apparater. Kontorsprodukter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
15.2 m
25.4 mm
Antiglidskum 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Svart

10384121


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Form
    Kontinuerlig