Meny Sök

Rullar med dubbelsidig skumtejp - Borttagbar på en sida - Remo One

I lager

Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt aggressiva permanenta häftmedel på en sida och vårt borttagbara häftmedel på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på .en sida, borttagbart häftämne på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar, tillfälliga och permanenta montrar, grafik för engångsanvändning, fasta och fjädrande hyllkantsetiketter. Korta rullar är perfekta att skicka med alla typer av reklam- och tillfälliga skyltar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total tjocklek Total bredd Köp
6 022,43 kr - 6 022,43 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
5 664,8292 kr - 5 664,8292 kr 8 I lager
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
Skumtejprulle 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Vit

10383872

Prisintervall
6 022,43 kr - 6 022,43 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Antal/kartong
    12
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    25.4 mm
Skumtejprulle 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Vit

10383858

Prisintervall
5 664,8292 kr - 5 664,8292 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Antal/kartong
    12
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total bredd
    25.4 mm