Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008676 | 0,8343 kr - 1,9583 kr | 20458 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
| 5,6364 kr - 10,6655 kr | 1350 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,7459 kr - 20,6421 kr | 2880 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,965 kr - 16,9937 kr | 935 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,9382 kr - 12,8343 kr | 950 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,1837 kr - 11,4424 kr | 2480 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,6304 kr - 8,5777 kr | 2160 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,3525 kr - 13,5949 kr | 2000 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,7488 kr - 8,7881 kr | 65500 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,1246 kr - 22,1965 kr | 9625 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,8611 kr - 7,1373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 9,9118 kr - 18,2884 kr | 3890 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,524 kr - 11,6204 kr | 6400 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3551 kr - 1,9906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3418 kr - 2,3791 kr | 3750 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4409 kr - 4,4992 kr | 800 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,5149 kr - 3,7224 kr | 55305 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,9735 kr - 8,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,1274 kr - 7,639 kr | 7410 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,6512 kr - 10,4875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta