Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
0,4481 kr - 0,7966 kr 2500 I lager
3.6 mm
M4
Svart
19.0 mm
Metriska Gängor
3,0162 kr - 7,1023 kr 2681 I lager
26.3 mm
Röd
25.0 mm
9,3071 kr - 36,0414 kr 1040 I lager
47.6 mm
Röd
38.0 mm
1,2093 kr - 2,8597 kr 210 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
31,5265 kr - 122,0235 kr 135 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Röd
50.0 mm
Icke-gängad
0,4912 kr - 0,8516 kr 11035 I lager
4.8 mm
3/16;M5
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
10,4772 kr - 15,2664 kr 7212 I lager
44.5 mm
Röd
38.0 mm
6,7854 kr - 9,8824 kr 1282 I lager
31.8 mm
Röd
38.0 mm
2,5374 kr - 9,8373 kr 5093 I lager
28.6 mm
Röd
25.0 mm
2,4704 kr - 5,8295 kr 1731 I lager
22.2 mm
Röd
25.0 mm
2,8725 kr - 11,1356 kr 6300 I lager
25.4 mm
Röd
25.0 mm
1,5224 kr - 3,5668 kr 10750 I lager
17.4 mm
Röd
13.0 mm
2,6427 kr - 6,2538 kr 4338 I lager
23.8 mm
Röd
25.0 mm
0,879 kr - 2,0584 kr 17417 I lager
9.5 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
4,5293 kr - 6,6042 kr 32681 I lager
23.8 mm
Röd
38.0 mm
5,8026 kr - 13,6389 kr 7809 I lager
41.3 mm
Röd
25.0 mm
7,0234 kr - 16,4987 kr 3150 I lager
44.5 mm
Röd
25.0 mm
5,1275 kr - 19,8793 kr 5387 I lager
34.9 mm
Röd
25.0 mm
2,1688 kr - 8,3073 kr 4004 I lager
19.1 mm
Röd
25.0 mm
1,1662 kr - 2,734 kr 4308 I lager
13.8 mm
Röd
13.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 3.6 mm 19.0 mm PVC Svart

10006122

Prisintervall
0,7966 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10008874

Prisintervall
7,1023 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
2681 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Röd

10008959

Prisintervall
36,0414 kr - 9,3071 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Röd

10008775

Prisintervall
2,8597 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Röd

10009017

Prisintervall
122,0235 kr - 31,5265 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 4.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10006184

Prisintervall
0,8516 kr - 0,4912 kr

Lagernivåer
11035 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/16;M5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108888

Prisintervall
15,2664 kr - 10,4772 kr

Lagernivåer
7212 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108840

Prisintervall
9,8824 kr - 6,7854 kr

Lagernivåer
1282 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008881

Prisintervall
9,8373 kr - 2,5374 kr

Lagernivåer
5093 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 22.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008836

Prisintervall
5,8295 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
1731 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 25.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008867

Prisintervall
11,1356 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10008799

Prisintervall
3,5668 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008843

Prisintervall
6,2538 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
4338 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Röd

10008706

Prisintervall
2,0584 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
17417 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 23.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108819

Prisintervall
6,6042 kr - 4,5293 kr

Lagernivåer
32681 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10008935

Prisintervall
13,6389 kr - 5,8026 kr

Lagernivåer
7809 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Röd

10008942

Prisintervall
16,4987 kr - 7,0234 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Röd

10008911

Prisintervall
19,8793 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
5387 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10008805

Prisintervall
8,3073 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
4004 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10008751

Prisintervall
2,734 kr - 1,1662 kr

Lagernivåer
4308 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790