Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2093 kr - 2,8597 kr | 210 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,5989 kr - 2,101 kr | 398 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,5012 kr - 0,8767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
4,6831 kr - 6,8196 kr | 10974 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
4,9395 kr - 7,2025 kr | 39864 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
8,8535 kr - 12,9214 kr | 244 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
7,6742 kr - 11,1746 kr | 4950 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,6003 kr - 2,101 kr | 8495 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,5386 kr - 0,9773 kr | 55405 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,4912 kr - 0,8516 kr | 11035 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5127 kr - 0,9098 kr | 6153 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,6664 kr - 1,048 kr | 10000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,4754 kr - 0,7761 kr | 6090 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5658 kr - 1,0182 kr | 7479 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6448 kr - 1,2932 kr | 6576 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,5946 kr - 0,9993 kr | 13343 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,5127 kr - 0,9145 kr | 18555 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,4596 kr - 0,839 kr | 24990 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5529 kr - 1,0025 kr | 8718 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,3849 kr - 0,6473 kr | 236000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta