Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
2,7289 kr - 4,9695 kr 28203 I lager
14.3 mm
M15
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
1,4506 kr - 2,6427 kr 2156 I lager
3.6 mm
Svart
13.0 mm
5,0988 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
7,5979 kr - 13,817 kr 29 I lager
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
3/4;M27
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
2,298 kr - 4,1508 kr 3630 I lager
11.9 mm
1/2;M12
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
3,3178 kr - 6,0755 kr 1884 I lager
19.1 mm
3/4;M20
Svart
19.0 mm
UNF Gängor
1,6948 kr - 3,1023 kr 1742 I lager
4.8 mm
3/16;M5
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
4,0647 kr - 7,3825 kr 689 I lager
24.6 mm
M25
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
2,8438 kr - 5,1706 kr 4307 I lager
14.3 mm
M15
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,6912 kr - 6,693 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
2,4273 kr - 4,4094 kr 743 I lager
13.5 mm
M14
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
4,7684 kr - 8,6608 kr 38 I lager
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
4,6535 kr - 8,4884 kr 9697 I lager
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
6,5063 kr - 11,835 kr 4 I lager
38.1 mm
1-1/2;M42
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
3,2603 kr - 5,9318 kr 199 I lager
19.1 mm
3/4;M20
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
4,4955 kr - 8,1581 kr 833 I lager
26.9 mm
M27
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
2,1113 kr - 3,8348 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
2,1688 kr - 3,921 kr 931 I lager
11.1 mm
7/16;M12
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
1,8671 kr - 3,4327 kr 398 I lager
7.7 mm
5/16;M8
Svart
19.0 mm
UNF Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 14.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10353660

Prisintervall
4,9695 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
28203 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 3.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10353349

Prisintervall
2,6427 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
2156 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10353943

Prisintervall
9,2927 kr - 5,0988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10354025

Prisintervall
13,817 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 26.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10353875


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 11.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10353578

Prisintervall
4,1508 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
3630 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2;M12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 19.1 mm 19.0 mm PVC Svart

10353752

Prisintervall
6,0755 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
1884 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 4.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10353424

Prisintervall
3,1023 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
1742 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/16;M5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 24.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10353851

Prisintervall
7,3825 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 14.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10353677

Prisintervall
5,1706 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
4307 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 23.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10353806

Prisintervall
6,693 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 13.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10353608

Prisintervall
4,4094 kr - 2,4273 kr

Lagernivåer
743 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10353929

Prisintervall
8,6608 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;1-1/8;M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10353912

Prisintervall
8,4884 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
9697 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;1-1/8;M30
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 50.0 mm PVC Svart

10353998

Prisintervall
11,835 kr - 6,5063 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 19.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10353745

Prisintervall
5,9318 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 26.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10353899

Prisintervall
8,1581 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
833 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 9.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10353530

Prisintervall
3,8348 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8;3/8;M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10353547

Prisintervall
3,921 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
931 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16;M12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 7.7 mm 19.0 mm PVC Svart

10353479

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/16;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor