Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
18,4951 kr - 18,4951 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
30.0 mm
18,2943 kr - 18,2943 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
34,8496 kr - 34,8496 kr 66 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
20.0 mm
25,7938 kr - 25,7938 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr 280 I lager
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
23,907 kr - 23,907 kr 57 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
40.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr 398 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
40.0 mm
25,0957 kr - 25,0957 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
21,4582 kr - 21,4582 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
25,8162 kr - 25,8162 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
18,2447 kr - 18,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
24,3357 kr - 24,3357 kr 200 I lager
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
16,9703 kr - 24,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
42,446 kr - 42,446 kr 20 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
25.0 mm
24,9524 kr - 24,9524 kr 2111 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
40.0 mm
22,5153 kr - 22,5153 kr 1300 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
25.0 mm
17,9166 kr - 17,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
17,7786 kr - 17,7786 kr 98 I lager
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
9,2437 kr - 9,6352 kr 98 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
10.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Prisintervall
18,4951 kr - 18,4951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Prisintervall
18,2943 kr - 18,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Prisintervall
34,8496 kr - 34,8496 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 25.0 mm PA

10176726

Prisintervall
25,7938 kr - 25,7938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Prisintervall
23,907 kr - 23,907 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 40.0 mm

10176771

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Prisintervall
25,0957 kr - 25,0957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Prisintervall
21,4582 kr - 21,4582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Prisintervall
25,8162 kr - 25,8162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Prisintervall
18,2447 kr - 18,2447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Prisintervall
24,3357 kr - 24,3357 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Prisintervall
24,1321 kr - 16,9703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Prisintervall
42,446 kr - 42,446 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Prisintervall
24,9524 kr - 24,9524 kr

Lagernivåer
2111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Prisintervall
22,5153 kr - 22,5153 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Prisintervall
17,9166 kr - 17,9166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Prisintervall
17,7786 kr - 17,7786 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona M4 10.0 mm PA

10321959

Prisintervall
9,6352 kr - 9,2437 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm