Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
14,1465 kr - 14,4359 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
15,7529 kr - 15,7529 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
11,7755 kr - 12,402 kr 258 I lager
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
13,8197 kr - 13,8197 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
15,6956 kr - 16,0191 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
10,7929 kr - 11,2355 kr 100 I lager
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
32,8553 kr - 33,5362 kr 97 I lager
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
15,0421 kr - 15,0421 kr 96 I lager
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
10,8099 kr - 11,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
19,9965 kr - 19,9965 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
21,7024 kr - 21,7024 kr 90 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
50.0 mm
22,8119 kr - 22,8119 kr 109 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
30.0 mm
24,0922 kr - 24,0922 kr 90 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
16,7984 kr - 16,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
16,582 kr - 16,582 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
25,5338 kr - 25,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
17,4353 kr - 17,4353 kr 254 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
24,9332 kr - 24,9332 kr 254 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
45.0 mm
22,1553 kr - 22,1553 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
30.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm PA

10175842

Prisintervall
14,4359 kr - 14,1465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Prisintervall
15,7529 kr - 15,7529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Prisintervall
12,402 kr - 11,7755 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Prisintervall
13,8197 kr - 13,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Prisintervall
16,0191 kr - 15,6956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Prisintervall
11,2355 kr - 10,7929 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 25.0 mm PA

10176146

Prisintervall
33,5362 kr - 32,8553 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Prisintervall
15,0421 kr - 15,0421 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Prisintervall
11,2525 kr - 10,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Prisintervall
19,9965 kr - 19,9965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Prisintervall
21,7024 kr - 21,7024 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Prisintervall
22,8119 kr - 22,8119 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Prisintervall
24,0922 kr - 24,0922 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Prisintervall
16,7984 kr - 16,7984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Prisintervall
16,582 kr - 16,582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Prisintervall
25,5338 kr - 25,5338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Prisintervall
17,4353 kr - 17,4353 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 45.0 mm

10176979

Prisintervall
24,9332 kr - 24,9332 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Prisintervall
22,1553 kr - 22,1553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm