Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,475 kr - 17,475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,9845 kr - 12,4952 kr | 100 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,0764 kr - 13,0764 kr | 800 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,2326 kr - 16,2326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,6522 kr - 15,6522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,1869 kr - 17,1869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,3934 kr - 13,3934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,819 kr - 13,819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
58,7232 kr - 58,7232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,4893 kr - 17,4893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,8827 kr - 9,7119 kr | 265 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
22,9817 kr - 24,0031 kr | 291 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22,2269 kr - 22,2269 kr | 200 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,2535 kr - 49,2535 kr | 200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,0394 kr - 9,4139 kr | 1242 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
17,4893 kr - 17,4893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,2249 kr - 16,2249 kr | 3700 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,8832 kr - 18,8832 kr | 200 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,7204 kr - 10,1289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,7929 kr - 11,2355 kr | 498 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta