Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6226 kr - 10,8439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
43,0987 kr - 43,0987 kr | 1586 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,4159 kr - 17,4159 kr | 878 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,9079 kr - 10,314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,2501 kr - 32,2501 kr | 200 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,959 kr - 16,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,8352 kr - 9,2097 kr | 293 I lager |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,7671 kr - 9,137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,8352 kr - 9,2097 kr | 762 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,8173 kr - 13,8173 kr | 500 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,4722 kr - 8,8762 kr | 8700 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,9368 kr - 13,9368 kr | 2181 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
17,4211 kr - 17,4211 kr | 1481 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
60,9097 kr - 60,9097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,0028 kr - 18,0028 kr | 244 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
20,8474 kr - 20,8474 kr | 53 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
18,1643 kr - 18,1643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
31,5667 kr - 31,5667 kr | 89 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,726 kr - 37,726 kr | 300 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,4712 kr - 17,4712 kr | 292 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta