Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
15,0421 kr - 15,0421 kr 96 I lager
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
32,8553 kr - 33,5362 kr 97 I lager
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
15,7529 kr - 15,7529 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
10,8099 kr - 11,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
8,7671 kr - 9,137 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
17,4211 kr - 17,4211 kr 1481 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
16,959 kr - 16,959 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
22,1553 kr - 22,1553 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
30.0 mm
9,0394 kr - 9,4139 kr 1242 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
10,6226 kr - 10,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
10,7929 kr - 11,2355 kr 498 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
43,0987 kr - 43,0987 kr 1586 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
40.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
18,8832 kr - 18,8832 kr 200 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
20.0 mm
20,8474 kr - 20,8474 kr 53 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
15.0 mm
32,2501 kr - 32,2501 kr 200 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
20.0 mm
9,7204 kr - 10,1289 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
18,4951 kr - 18,4951 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
30.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr 398 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Prisintervall
15,0421 kr - 15,0421 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 25.0 mm PA

10176146

Prisintervall
33,5362 kr - 32,8553 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Prisintervall
15,7529 kr - 15,7529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Prisintervall
11,2525 kr - 10,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Prisintervall
9,137 kr - 8,7671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Prisintervall
17,4211 kr - 17,4211 kr

Lagernivåer
1481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Prisintervall
16,959 kr - 16,959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Prisintervall
22,1553 kr - 22,1553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Prisintervall
9,4139 kr - 9,0394 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Prisintervall
10,8439 kr - 10,6226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Prisintervall
11,2355 kr - 10,7929 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Prisintervall
43,0987 kr - 43,0987 kr

Lagernivåer
1586 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Prisintervall
18,8832 kr - 18,8832 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Prisintervall
20,8474 kr - 20,8474 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Prisintervall
32,2501 kr - 32,2501 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Prisintervall
10,1289 kr - 9,7204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Prisintervall
18,4951 kr - 18,4951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm