Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
17,4353 kr - 17,4353 kr 254 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
16,582 kr - 16,582 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
18,2447 kr - 18,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
42,446 kr - 42,446 kr 20 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
25.0 mm
20,9389 kr - 21,2793 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
18,9896 kr - 18,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
22,5153 kr - 22,5153 kr 1300 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
25.0 mm
16,8376 kr - 16,8376 kr 600 I lager
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
24,3357 kr - 24,3357 kr 200 I lager
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
17,9166 kr - 17,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
24,9524 kr - 24,9524 kr 2111 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
40.0 mm
16,9703 kr - 24,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
17,7786 kr - 17,7786 kr 98 I lager
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr 398 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
40.0 mm
25,5338 kr - 25,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
25,0957 kr - 25,0957 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
23,907 kr - 23,907 kr 57 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
40.0 mm
9,2437 kr - 9,6352 kr 98 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
10.0 mm
65,2281 kr - 65,2281 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
25,7938 kr - 25,7938 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Prisintervall
17,4353 kr - 17,4353 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Prisintervall
16,582 kr - 16,582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Prisintervall
18,2447 kr - 18,2447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Prisintervall
42,446 kr - 42,446 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 15.0 mm PA

10175866

Prisintervall
21,2793 kr - 20,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Prisintervall
18,9896 kr - 18,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Prisintervall
22,5153 kr - 22,5153 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Prisintervall
16,8376 kr - 16,8376 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Prisintervall
24,3357 kr - 24,3357 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Prisintervall
17,9166 kr - 17,9166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Prisintervall
24,9524 kr - 24,9524 kr

Lagernivåer
2111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Prisintervall
24,1321 kr - 16,9703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Prisintervall
17,7786 kr - 17,7786 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 40.0 mm

10176771

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Prisintervall
25,5338 kr - 25,5338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Prisintervall
25,0957 kr - 25,0957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Prisintervall
23,907 kr - 23,907 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 10.0 mm PA

10321959

Prisintervall
9,6352 kr - 9,2437 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Prisintervall
65,2281 kr - 65,2281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 25.0 mm PA

10176726

Prisintervall
25,7938 kr - 25,7938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66