Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
21,4582 kr - 21,4582 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
25,8162 kr - 25,8162 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
16,7984 kr - 16,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
10,7929 kr - 11,2355 kr 207 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
21,8588 kr - 21,8588 kr 70 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
49,2535 kr - 49,2535 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
55.0 mm
17,4723 kr - 17,4723 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
40,6552 kr - 40,6552 kr 65 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
50.0 mm
36,7741 kr - 36,7741 kr 288 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
30.0 mm
21,7024 kr - 21,7024 kr 90 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
50.0 mm
37,0186 kr - 37,0186 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
45.0 mm
42,3969 kr - 42,3969 kr 88 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
50.0 mm
25,5309 kr - 25,5309 kr 352 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
45.0 mm
24,0922 kr - 24,0922 kr 90 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
19,9321 kr - 19,9321 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
22,1514 kr - 22,1514 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
25.0 mm
18,0028 kr - 18,0028 kr 244 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
60,9097 kr - 60,9097 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
9,9079 kr - 10,314 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
17,4159 kr - 17,4159 kr 878 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Prisintervall
21,4582 kr - 21,4582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Prisintervall
25,8162 kr - 25,8162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Prisintervall
16,7984 kr - 16,7984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Prisintervall
11,2355 kr - 10,7929 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Prisintervall
21,8588 kr - 21,8588 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 55.0 mm

10177174

Prisintervall
49,2535 kr - 49,2535 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Prisintervall
17,4723 kr - 17,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Prisintervall
40,6552 kr - 40,6552 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Prisintervall
36,7741 kr - 36,7741 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Prisintervall
21,7024 kr - 21,7024 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Prisintervall
37,0186 kr - 37,0186 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Prisintervall
42,3969 kr - 42,3969 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Prisintervall
25,5309 kr - 25,5309 kr

Lagernivåer
352 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Prisintervall
24,0922 kr - 24,0922 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Prisintervall
19,9321 kr - 19,9321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Prisintervall
22,1514 kr - 22,1514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Prisintervall
18,0028 kr - 18,0028 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Prisintervall
60,9097 kr - 60,9097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Prisintervall
10,314 kr - 9,9079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Prisintervall
17,4159 kr - 17,4159 kr

Lagernivåer
878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm