Meny Sök

Runda klotformade ändskydd

I lager

Runda kulhattar har utmärkt styrka och en solid presspassning för att förbättra benkonstruktionen. Perfekt för möbler; det skyddar mot skador samtidigt som det fungerar som en estetiskt tilltalande topp eller avslutning.

  • Det har hög hållfasthet och säker tryckmontering.
  • Perfekt för möbler, hantverk eller arkitekturprojekt.
  • Kan även användas som en dekorativ topp eller finial.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1634

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D Köp
2,2059 kr - 2,4265 kr 3000 I lager
15.9 mm
25.4 mm
1,9964 kr - 4,1925 kr 5398 I lager
12.7 mm
22.2 mm
1,5093 kr - 3,1066 kr 18925 I lager
7.9 mm
15.9 mm
Runda klotformade ändskydd 15.9 mm (DIA) LDPE Svart

10148983

Prisintervall
2,4265 kr - 2,2059 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • D
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Pris/st. inkl. Moms
    2.8871 SEK
Runda klotformade ändskydd 12.7 mm (DIA) LDPE Svart

10148976

Prisintervall
4,1925 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
5398 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • D
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Pris/st. inkl. Moms
    4.9883 SEK
Runda klotformade ändskydd 7.9 mm (DIA) LDPE Svart

10148969

Prisintervall
3,1066 kr - 1,5093 kr

Lagernivåer
18925 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • D
    15.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Pris/st. inkl. Moms
    3.6964 SEK