En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9534 kr - 9,9534 kr | 796 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,693 kr - 10,1976 kr | 100 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,3053 kr - 9,9247 kr | 547 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,3107 kr - 11,1456 kr | 16 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,8475 kr - 17,3359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,6804 kr - 2,3124 kr | 4305 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,0773 kr - 12,9696 kr | 210 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,9229 kr - 13,5872 kr | 449 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,5782 kr - 10,0396 kr | 2994 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,3465 kr - 5,4291 kr | 551 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,6985 kr - 11,7344 kr | 68 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4937 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,4776 kr - 9,8672 kr | 8012 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
8,8278 kr - 12,352 kr | 1231 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1662 kr - 1,8384 kr | 8300 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,9085 kr - 10,5567 kr | 1754 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,2424 kr - 11,5333 kr | 2056 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,1096 kr - 10,8583 kr | 1521 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,5278 kr - 4,6104 kr | 9366 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,914 kr - 34,9305 kr | 1242 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta