Runda ogängade distanser av POM (polyoximetylen) eller acetal, finns i olika storlekar och diametrar. Distanserna ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. POM har bättre värmeresistens, mer styvhet och lägre friktion jämfört med PA.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7353 kr - 0,7353 kr | 11984 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6161 kr - 0,6161 kr | 200 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0413 kr - 1,0413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8488 kr - 0,8488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6808 kr - 0,6808 kr | 706 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,721 kr - 0,721 kr | 30388 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7598 kr - 0,7598 kr | 33031 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8043 kr - 0,8043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,1045 kr - 1,1045 kr | 29400 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6879 kr - 0,6879 kr | 34554 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8057 kr - 0,8057 kr | 982 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9149 kr - 0,9149 kr | 29 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8876 kr - 0,8876 kr | 30990 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6937 kr - 0,6937 kr | 13066 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9134 kr - 0,9134 kr | 25000 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8488 kr - 0,8488 kr | 23000 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8876 kr - 0,8876 kr | 39000 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,968 kr - 0,968 kr | 50500 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0413 kr - 1,0413 kr | 29913 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,721 kr - 0,721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta