Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.
Serienummer: SR2788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5684 kr - 1,6408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,0269 kr - 2,1073 kr | 1000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,0886 kr - 3,0886 kr | 1350 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,8177 kr - 1,8177 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0424 kr - 1,1083 kr | 3000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4993 kr - 1,4993 kr | 2079 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4182 kr - 0,561 kr | 6927 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10029152 | 0,8883 kr - 0,8883 kr | 2994 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,381 kr - 0,6416 kr | 4399 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1321 kr - 1,1321 kr | 3700 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10112816 | 1,8168 kr - 1,8168 kr | 1702 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
5,5149 kr - 5,5149 kr | 906 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7229 kr - 0,7229 kr | 13134 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,381 kr - 0,6294 kr | 11539 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9675 kr - 0,9675 kr | 8100 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7894 kr - 0,7894 kr | 4294 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,9506 kr - 6,9506 kr | 20350 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,1534 kr - 1,1534 kr | 2269 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1661 kr - 1,1661 kr | 6000 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9378 kr - 0,9378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta