Meny Sök

Runda remskivor

I lager

Starkt hållbart material, lämpligt för flexibla anslutningar mellan element och många andra tekniska produkter. För upphängningsklämmor, lager, kugghjul, etc.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Remmens bredd Hjulbredd Köp
12,049 kr - 26,037 kr 5458 I lager
6.1 mm
11.0 mm
8,9769 kr - 16,1251 kr 15458 I lager
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
15,2405 kr - 33,4338 kr 1588 I lager
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
7,6506 kr - 13,7581 kr 4205 I lager
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
Rund remskiva 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Prisintervall
26,037 kr - 12,049 kr

Lagernivåer
5458 I lager
Egenskaper
  • Hjulbredd
    11.0 mm
  • Remmens bredd
    6.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyoximetylen
Rund remskiva 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Prisintervall
16,1251 kr - 8,9769 kr

Lagernivåer
15458 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    30.0 mm
  • Hjulbredd
    9.0 mm
  • Remmens bredd
    4.8 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Rund remskiva 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Prisintervall
33,4338 kr - 15,2405 kr

Lagernivåer
1588 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    15.0 mm
  • Remmens bredd
    7.6 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Rund remskiva 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Prisintervall
13,7581 kr - 7,6506 kr

Lagernivåer
4205 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    20.0 mm
  • Hjulbredd
    7.5 mm
  • Remmens bredd
    3.8 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad